Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BALDA 400 Spezialleuchte weiß

BALDA 400 Spezialleuchte weiß

Tragbare Außenleuchte im modernen Stil aus opalem Polyethylen. Es hat zwei Meter Kabel.
Spezifikation
  • Referenz: 70498

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776011748

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 1509

    Diffusormaterial: PEMD

    Sendeende: Opal

    IP: 55

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 320

    Länge: 400

    Tiefe: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 2

    Höhe der einzelnen Box (MM): 332

    Breite der einzelnen Box (MM): 406

    Einzelboxlänge (MM): 400

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.053917

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.8

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.6

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70498_-_BALDA-400-White-special-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit