Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GOZ Deckenleuchte dunkelgrau

GOZ Deckenleuchte dunkelgrau

Zeitgenössische und minimalistische Deckenleuchte für die Außenbeleuchtung mit LED-Lichtquelle. Diese Deckenleuchte verfügt über IP65, wodurch sie an Orten mit widrigen Umgebungsbedingungen installiert werden kann.
Spezifikation
  • Referenz: 70575

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776145085

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1077787

    Festsetzung: Decken

    Serie: 7097

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00092

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 646lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 18°

    Gesamthöhe: 90

    Länge: 90

    Tiefe: 90

    Gesamtdurchmesser: 90

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 12

    Höhe der einzelnen Box (MM): 110

    Breite der einzelnen Box (MM): 95

    Einzelboxlänge (MM): 95

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000993

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.825

    STK: 672

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.7

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70575_-_GOZ-Dark-grey-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit