Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MUST 158 Wandleuchte dunkelgrau
MUST 158 Wandleuchte dunkelgrau
MUST 158 Wandleuchte dunkelgrau

    MUST 158 Wandleuchte dunkelgrau

    Ein MUSS für die Außenbeleuchtung! LED-Wandleuchte aus ABS und transparentem Polycarbonat-Diffusor. Die Lichtquelle ist eine 3-W-SMD-LED mit warmem Licht, inklusive Treiber. Diese moderne Wandleuchte mit einem Lichtstrahl an der Unterseite ist ideal für die Beleuchtung von Terrassen, Gärten und Außendurchgängen. Diese Leuchte verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
    Spezifikation
    • Referenz: 70658

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776090699

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1159182

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7065

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: G

      Lichtquellencode: L00238

      IP: 65

      ICH K.: 10

      Maximale Leistung (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 220lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Korrosionsschutz: 1

      Gesamthöhe: 70

      Länge: 158

      Tiefe: 30

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 20

      Höhe der einzelnen Box (MM): 80

      Breite der einzelnen Box (MM): 40

      Einzelboxlänge (MM): 175

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00056

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.18

      STK: 1200

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.13

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70658_-_must-2-led-dark-grey-wall-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit