Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOM 220 Wandleuchte dunkelgrau

TOM 220 Wandleuchte dunkelgrau

TOM 220 ist eine runde schwarze Wandleuchte für die Außenbeleuchtung mit Opalglasdiffusor. Diese Wandleuchte ist ideal für die dekorative Beleuchtung in Gärten und Terrassen.
Spezifikation
  • Referenz: 70682

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776169012

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1159180

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7112

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00236

    IP: 65

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 600lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 220

    Länge: 220

    Tiefe: 60

    Gesamtdurchmesser: 220

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 230

    Breite der einzelnen Box (MM): 60

    Einzelboxlänge (MM): 230

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003174

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.62

    STK: 300

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.52

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70682_-_TOM-220-Dark-grey-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.52
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit