Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRUND 37 Einbaudownlight aus Edelstahl 2W 2700K
GRUND 37 Einbaudownlight aus Edelstahl 2W 2700K
GRUND 37 Einbaudownlight aus Edelstahl 2W 2700K

    GRUND 37 Einbaudownlight aus Edelstahl 2W 2700K

    2W LED-Bodeneinbauleuchte zur Beleuchtung von Gärten und Terrassen. Diese LED-Einbauleuchte eignet sich ideal zur Schaffung von Lichtwegen und zur Abgrenzung von Durchgangsbereichen in Gärten oder bebauten Bereichen. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Es enthält eine Wabenplatte zur Verbesserung des Blendschutzes. Es verfügt über eine Schockfestigkeit von IK08. Ermöglicht den Durchgang von maximal 1000 kg. Mit einer Farbtemperatur von 2700 K können Sie mit dieser Einbauleuchte angenehme und einladende Atmosphären schaffen.
    Spezifikation
    • Referenz: 70733

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776225497

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1052274

      Festsetzung: Boden

      Serie: 0726

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00032

      IP: 67

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 2

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Eröffnungsgrade: 15°

      Korrosionsschutz: 1

      Gesamthöhe: 90

      Länge: 37

      Tiefe: 37

      Gesamtdurchmesser: 37

      Inklusive Unterputzdose: Yes

      Abmessungen der Unterputzdose: ø32mm

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 0

      SCHNEIDEMESSUNG: ø32

      Zubehör im Lieferumfang enthalten: HONEYCOMB

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 60

      Höhe der einzelnen Box (MM): 105

      Breite der einzelnen Box (MM): 52

      Einzelboxlänge (MM): 65

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000515

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.2

      STK: 480

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.18

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70733_-_grund-led-inox-recessed-lamp-2w-2700k
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit