Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRUC Wandleuchte dunkelgrau

BRUC Wandleuchte dunkelgrau

BRUC ist eine LED-Wandleuchte im zeitgenössischen Stil für die Außenbeleuchtung. Es hat eine zylindrische Form und einen Lichtstrahl oben und unten. Projiziert ein warmes und angenehmes Licht.
Spezifikation
  • Referenz: 70828

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776144996

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1077787

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7095

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00092

    IP: 54

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 830lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Gesamthöhe: 240

    Länge: 120

    Tiefe: 108

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 280

    Breite der einzelnen Box (MM): 168

    Einzelboxlänge (MM): 168

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.007903

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.2

    STK: 96

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.02

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70828_-_BRUC-Dark-grey-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.02
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit