Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KELA Außenwandleuchte schwarz

KELA Außenwandleuchte schwarz

KELA ist eine Außenwandleuchte aus schwarzem Aluminium, ideal für Eingänge, Veranden und Terrassen. Sein weiches und seitliches Licht blendet nicht und sorgt so für besseren Sehkomfort. Eleganz und Funktionalität in einem einzigartigen Design.
Spezifikation
  • Referenz: 70850

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776356177

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 913230

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: KELA Außenwandleuchte schwarz

    Produktbeschreibung: KELA ist eine Außenwandleuchte aus schwarzem Aluminium, ideal für Eingänge, Veranden und Terrassen. Sein weiches und seitliches Licht blendet nicht und sorgt so für besseren Sehkomfort. Eleganz und Funktionalität in einem einzigartigen Design.

    Serie: 7181

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L2C4-27803S01F0600

    IP: 54

    Geschlecht: I

    ICH K.: 05

    Maximale Leistung (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

    Maximale Lumen: 265lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 250

    Länge: 25

    Tiefe: 126

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006181

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.2

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70850_-_KELA-Black-exterior-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)110
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung