Referenz: 70913
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776183094
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1077787
Festsetzung: Boden
Serie: 7124
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00092
IP: 64
ICH K.: 06
Maximale Leistung (W): 8,5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 635lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 332
Länge: 77
Tiefe: 164
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 230
Breite der einzelnen Box (MM): 130
Einzelboxlänge (MM): 130
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003887
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.08
STK: 216
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.94