Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NAHIR Wandleuchte aus Messing

NAHIR Wandleuchte aus Messing

Zeitlose Wandleuchte für die Außenbeleuchtung aus Messing. Diese Außenwandleuchte ist ideal für die Beleuchtung von Gärten und Terrassen. Dank seines Hauptmaterials Messing eignet es sich auch für die Platzierung in Bereichen, in denen die Umgebungsbedingungen ein äußerst widerstandsfähiges Material erfordern. Darüber hinaus verfügt diese Leuchte über IP44. Hergestellt in Europa.
Spezifikation
  • Referenz: 70992

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776147379

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7102

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 230

    Länge: 120

    Tiefe: 200

    Basisdurchmesser: 90

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 10

    Höhe der einzelnen Box (MM): 153

    Breite der einzelnen Box (MM): 172

    Einzelboxlänge (MM): 227

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005974

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.06

    STK: 80

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.751

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70992_-_NAHIR-Brass-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.751
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten