Referenz: 71212
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776116139
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1167304
Festsetzung: Wand
Serie: 7121
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00247
IP: 65
Maximale Leistung (W): 12
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 310lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 155
Länge: 155
Tiefe: 90
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 8
Höhe der einzelnen Box (MM): 110
Breite der einzelnen Box (MM): 160
Einzelboxlänge (MM): 160
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002816
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.266
STK: 216
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.2