Referenz: 71253
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776225473
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1179053
Festsetzung: Boden
Serie: 7252
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00275
IP: 65
Maximale Leistung (W): 2x6
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 2x290lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 80°
Gesamthöhe: 900
Länge: 160
Tiefe: 160
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 260
Breite der einzelnen Box (MM): 260
Einzelboxlänge (MM): 920
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.062192
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.6
STK: 8
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.6