Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROJECT 73 Graue Projektorlampe

PROJECT 73 Graue Projektorlampe

Außenprojektor aus eingespritztem Aluminium und transparentem Glasdiffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 71383

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776713833

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1228

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 65

    ICH K.: 07

    Maximale Leistung (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: GU10

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 110

    Länge: 73

    Tiefe: 145

    Gesamtdurchmesser: 73

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 18

    Höhe der einzelnen Box (MM): 85

    Breite der einzelnen Box (MM): 105

    Einzelboxlänge (MM): 160

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001428

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.58

    STK: 432

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.493

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71383_-_PROJECT-73-Grey-projector-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.493
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit