Referenz: 71389
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776011229
Preisartikel: 9405114090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 1227
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
IP: 65
ICH K.: 07
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27 PAR38
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17398
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 190
Länge: 165
Tiefe: 250
Basisdurchmesser: 100
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 8
Höhe der einzelnen Box (MM): 164
Breite der einzelnen Box (MM): 176
Einzelboxlänge (MM): 296
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.008544
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.6
STK: 96
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.36