Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAIGON OUT C70 Grau/Beige Pfahl 1M

SAIGON OUT C70 Grau/Beige Pfahl 1M

SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist der Pfahl mit beigem Schirm und einer Höhe von 1 m. Der Lampenschirm besteht aus einem Seil, das Licht durchlässt und so einen schönen Lichteffekt erzeugt.
Spezifikation
  • Referenz: 71575P-09

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776326101

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: SAIGON OUT C70 Grau/Beige Pfahl 1M

    Produktbeschreibung: SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist der Pfahl mit beigem Schirm und einer Höhe von 1 m. Der Lampenschirm besteht aus einem Seil, das Licht durchlässt und so einen schönen Lichteffekt erzeugt.

    Serie: 7158

    Körpermaterial: Aluminium

    Bildschirmmaterial: PP

    Diffusormaterial: PEMD

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Bildschirmabschluss: Beige

    Sendeende: Opal

    Klingenfinish: Beige

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 1370

    Länge: 680

    Tiefe: 680

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,168863

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3,85

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,25

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71575P-09_-_SAIGON-OUT-C70-Grey-beige-spike-1M
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)425
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung