Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAIGON OUT T70 Pfahl grau/braun
SAIGON OUT T70 Pfahl grau/braun
SAIGON OUT T70 Pfahl grau/braun

    SAIGON OUT T70 Pfahl grau/braun

    SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist der 1 m lange braune T70-Displaypfahl. Der Schirm besteht aus Textilene, einem hochwertigen Material, das Temperaturschwankungen sehr gut widersteht.
    Spezifikation
    • Referenz: 71575P-06

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776236509

      Preisartikel: 94059190

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7158

      Bildschirmmaterial: Textilene

      Diffusormaterial: PEMD

      Bildschirmabschluss: Braun

      Sendeende: Opal

      Klingenfinish: Braun

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1370

      Länge: 670

      Tiefe: 670

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,180861

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,25

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,75

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71575P-06_-_saigon-grey-brown-spike-1m-t70
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit