Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KILA 200 Deckenleuchte dunkelgrau transparent

KILA 200 Deckenleuchte dunkelgrau transparent

KILA ist eine Kollektion von Außenleuchten aus Aluminium und Glas. Ihr Design trennt die graue Struktur ideal vom halbtransparenten Diffusor, wodurch das Leuchtmittel sichtbar bleibt. Diese dunkelgraue Deckenleuchte ist ideal für Eingänge, Veranden und Terrassen.
Spezifikation
  • Referenz: 71740

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776245334

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 7174

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 200

    Länge: 120

    Tiefe: 120

    Gesamtdurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,006669

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.67

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.04

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71740_-_KILA-200-Dark-grey-ceiling-lamp-transparent
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.04
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen