Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOV 1L Quadratische Wandleuchte schwarz 2700 K 23°

KOV 1L Quadratische Wandleuchte schwarz 2700 K 23°

KOV ist eine Reihe von Außenwandleuchten mit vereinfachtem Design. Mit direktem/indirektem Licht und einer eingelassenen Lichtquelle, die für Sehkomfort sorgt. Sie bieten eine ein- oder zweiseitige Beleuchtung und können vertikal oder horizontal montiert werden. Sein hochtechnisches Design verfügt über ein Entwässerungssystem, um Wasserstau zu verhindern. Diese quadratische schwarze Wandleuchte mit 1 Licht hat eine Farbtemperatur von 2700 K und einen Winkel von 23°.
Spezifikation
  • Referenz: 71792-222

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776354180

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 875783

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: KOV 1L Quadratische Wandleuchte schwarz 2700 K 23°

    Produktbeschreibung: KOV ist eine Reihe von Außenwandleuchten mit vereinfachtem Design. Mit direktem/indirektem Licht und einer eingelassenen Lichtquelle, die für Sehkomfort sorgt. Sie bieten eine ein- oder zweiseitige Beleuchtung und können vertikal oder horizontal montiert werden. Sein hochtechnisches Design verfügt über ein Entwässerungssystem, um Wasserstau zu verhindern. Diese quadratische schwarze Wandleuchte mit 1 Licht hat eine Farbtemperatur von 2700 K und einen Winkel von 23°.

    Serie: 7180

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: BXRH-27E1000-B-83

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 05

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 200mA CC

    Maximale Lumen: 785lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 22°

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 108

    Länge: 80

    Tiefe: 87

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,70

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71792-222_-_KOV-1L-Black-square-wall-lamp-2700K-23deg
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit