Referenz: 71792-232
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776354210
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 875869
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: KOV 1L Quadratische Wandleuchte schwarz 3000 K 23°
Produktbeschreibung: KOV ist eine Reihe von Außenwandleuchten mit vereinfachtem Design. Mit direktem/indirektem Licht und einer eingelassenen Lichtquelle, die für Sehkomfort sorgt. Sie bieten eine ein- oder zweiseitige Beleuchtung und können vertikal oder horizontal montiert werden. Sein hochtechnisches Design verfügt über ein Entwässerungssystem, um Wasserstau zu verhindern. Diese 1-flammige schwarze quadratische Wandleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K und einen Winkel von 23°.
Serie: 7180
Körpermaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Schwarz
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: BXRH-30E1000-B-83
IP: 65
Geschlecht: I
ICH K.: 05
Maximale Leistung (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 200mA CC
Maximale Lumen: 831lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 22°
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 108
Länge: 80
Tiefe: 87
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,70