Referenz: 71793-233
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776354456
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 875869
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: KOV 2L Quadratische Wandleuchte schwarz 3000 K 23°/23°
Produktbeschreibung: KOV ist eine Reihe von Außenwandleuchten mit vereinfachtem Design. Mit direktem/indirektem Licht und einer eingelassenen Lichtquelle, die für Sehkomfort sorgt. Sie bieten eine ein- oder zweiseitige Beleuchtung und können vertikal oder horizontal montiert werden. Sein hochtechnisches Design verfügt über ein Entwässerungssystem, um Wasserstau zu verhindern. Diese schwarze quadratische Wandleuchte bietet die Möglichkeit, zwei verschiedene Winkel von 23° und 23° (einen oben und einen unten) zu wählen, eine Farbtemperatur von 3000 K. Möglichkeit der Installation nach oben oder unten.
Serie: 7180
Körpermaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Weiß
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: BXRH-30E1000-B-83
IP: 65
Geschlecht: I
ICH K.: 05
Maximale Leistung (W): 2x6
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC
Maximale Lumen: 1386lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 22°
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 212
Länge: 80
Tiefe: 87
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,23