Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAKO Wandleuchte weiß
LAKO Wandleuchte weiß
LAKO Wandleuchte weiß
LAKO Wandleuchte weiß

    LAKO Wandleuchte weiß

    LAKO ist eine Wandleuchte für die Außenbeleuchtung aus Aluminium und Glasdiffusor. Diese weiße LED-Wandleuchte verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Das Licht wird im 90°-Winkel nur auf eine Seite projiziert.
    Spezifikation
    • Referenz: 71909

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776231399

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1092265

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7192

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Prisma

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00126

      IP: 65

      ICH K.: 07

      Maximale Leistung (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 600lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Eröffnungsgrade: 90°

      Gesamthöhe: 48

      Länge: 220

      Tiefe: 70

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 230

      Breite der einzelnen Box (MM): 70

      Einzelboxlänge (MM): 90

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001449

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.9

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71909_-_lako-led-white-table-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit