Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KASP 300 Handscheinwerfer schwarz
KASP 300 Handscheinwerfer schwarz
KASP 300 Handscheinwerfer schwarz
KASP 300 Handscheinwerfer schwarz

    KASP 300 Handscheinwerfer schwarz

    KASP ist eine tragbare Solarladebake. Das heißt, es kann mit Sonnenlicht oder mit einem USB-Typ-C-Kabel aufgeladen werden. Es verfügt über einen Griff für den einfachen Transport, bleibt aber dank seines Designs zusammengeklappt und ideal integriert. Sie ermöglicht die Regulierung der Intensität und Temperatur des Lichts (2700 K oder 3000 K) und verfügt über die Nachtfunktion: eine Option, die bei Aktivierung die Bake automatisch einschaltet, wenn sie erkennt, dass sich weniger als 30 lm um sie herum befinden. Daher ist es ideal für Restaurant- und Hotelterrassen. Darüber hinaus handelt es sich um eine ökologische Leuchte, da sie durch die Nutzung der Sonnenenergie den Stromverbrauch senkt. Dank des Zubehörs Nr. 71914, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, können Sie die Leuchte auch in eine Wandleuchte umwandeln. Dies ist die Version mit einer Länge von 30 cm.
    Spezifikation
    • Referenz: 71912

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776240261

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1114633

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7193

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: G

      Lichtquellencode: L00166

      IP: 65

      ICH K.: 04

      Maximale Leistung (W): 2,2

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 150lm

      Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 3000K

      EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 300

      Länge: 184

      Tiefe: 184

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 71914

      Ladeart inklusive: USB-C

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 205

      Breite der einzelnen Box (MM): 360

      Einzelboxlänge (MM): 210

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.015498

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.2

      STK: 72

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.525

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71912_-_kasp-black-portable-beacon-lamp-h30
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit