Referenz: 72092
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776168473
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1136540
Festsetzung: Wand
Serie: 7209
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L0183
IP: 54
ICH K.: 07
Maximale Leistung (W): 5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 50lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 100
Länge: 233
Tiefe: 84
Inklusive Unterputzdose: Yes
Abmessungen der Unterputzdose: 230x89mm
SCHNEIDEMESSUNG: 230x89
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 242
Breite der einzelnen Box (MM): 86
Einzelboxlänge (MM): 110
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002289
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.63
STK: 288
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.567