Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLUB'S 2L Lampe dunkelgrau Straßenlampe 2XE27
BLUB'S 2L Lampe dunkelgrau Straßenlampe 2XE27
BLUB'S 2L Lampe dunkelgrau Straßenlampe 2XE27

    BLUB'S 2L Lampe dunkelgrau Straßenlampe 2XE27

    BLUB'S ist eine Straßenlampe im zeitgenössischen Stil für die Außenbeleuchtung aus Aluminium und opalem Polycarbonat. Dies ist die Version mit zwei Lichtern.
    Spezifikation
    • Referenz: 74435F2-03

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776238367

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 74402

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 2

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17437

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 2140

      Länge: 600

      Tiefe: 260

      Basisdurchmesser: 184

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,173742

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.2

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.97

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74435F2-03_-_blubs-dark-grey-pole-lamp-2xe27
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit