Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WOOD Wandleuchte dunkelgrau
WOOD Wandleuchte dunkelgrau
WOOD Wandleuchte dunkelgrau

    WOOD Wandleuchte dunkelgrau

    WOOD ist eine LED-Wandleuchte für die Außenbeleuchtung mit modernen Linien, aus Metall und mit einem Diffusor aus Polycarbonat. Die Lichtquelle ist eine SMD-LED 10W 3000K 600Lm CRI>80. Die Wandleuchte projiziert nach unten einen Lichtstrahl, der sowohl für eine dekorative als auch funktionale Beleuchtung sorgt. Nach der Installation kann es ausgerichtet werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 74455

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776182707

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1108926

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7446

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00161

      IP: 54

      Maximale Leistung (W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 600lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Eröffnungsgrade: 95°

      Gesamthöhe: 204

      Länge: 130

      Tiefe: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 12

      Höhe der einzelnen Box (MM): 148

      Breite der einzelnen Box (MM): 145

      Einzelboxlänge (MM): 145

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003112

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.85

      STK: 288

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.66

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74455_-_wood-led-dark-grey-wall-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit