Referenz: 750012
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776227583
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 874665
Festsetzung: Beitrag
Serie: 7501
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: DMS12CD27W
IP: 65
ICH K.: 10
Maximale Leistung (W): 14
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC
Maximale Lumen: 991lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Eröffnungsgrade: 180°
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 250
Länge: 160
Tiefe: 160
Gesamtdurchmesser: 160
Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 175
Breite der einzelnen Box (MM): 280
Einzelboxlänge (MM): 175
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.008575
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,48