Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUSH 250 Dunkelgrau 4000K 180º DALI-Wandanbauleuchte

RUSH 250 Dunkelgrau 4000K 180º DALI-Wandanbauleuchte

RUSH ist eine Kollektion technischer Beleuchtung für den Außenbereich. Die gesamte Kollektion besteht aus Aluminium und transparentem Polycarbonat, verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK10 und verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Diese Überwand eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Gärten oder Parks. Die 180°-Option ermöglicht eine asymmetrische Beleuchtung. DALI-Version. Mit einer Farbtemperatur von 4000 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen.
Spezifikation
  • Referenz: 750022D-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776415522

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Beitrag

    Kommerzielle Beschreibung: RUSH 250 Dunkelgrau 4000K 180º DALI-Wandanbauleuchte

    Produktbeschreibung: RUSH ist eine Kollektion technischer Beleuchtung für den Außenbereich. Die gesamte Kollektion besteht aus Aluminium und transparentem Polycarbonat, verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK10 und verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Diese Überwand eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Gärten oder Parks. Die 180°-Option ermöglicht eine asymmetrische Beleuchtung. DALI-Version. Mit einer Farbtemperatur von 4000 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen.

    Serie: 7501

    Körpermaterial: Aluminium+PC

    Diffusormaterial: PC

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 14

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

    Maximale Lumen: 795lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Eröffnungsgrade: 180°

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 250

    Länge: 160

    Tiefe: 160

    Gesamtdurchmesser: 160

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 175

    Breite der einzelnen Box (MM): 280

    Einzelboxlänge (MM): 175

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer750022D-110_-_RUSH-250-Dark-grey-post-lamp-4000K-180deg-DALI
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit