Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUSH 800 Signallampe dunkelgrau 3000K 360º breit DALI

RUSH 800 Signallampe dunkelgrau 3000K 360º breit DALI

RUSH 800 ist eine Kollektion technischer Beleuchtung für den Außenbereich. Die gesamte Kollektion besteht aus Aluminium und transparentem Polycarbonat, verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK10 und verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Dieses Leuchtfeuer ist ideal für die Beleuchtung von Gärten oder Parks. Die 360º-Option ermöglicht eine symmetrische Beleuchtung. Mit der breiten Variante ist es möglich, das Licht über eine größere Distanz abzuleiten. DALI-Version. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen.
Spezifikation
  • Referenz: 750111D-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776415577

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: RUSH 800 Signallampe dunkelgrau 3000K 360º breit DALI

    Produktbeschreibung: RUSH 800 ist eine Kollektion technischer Beleuchtung für den Außenbereich. Die gesamte Kollektion besteht aus Aluminium und transparentem Polycarbonat, verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK10 und verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Dieses Leuchtfeuer ist ideal für die Beleuchtung von Gärten oder Parks. Die 360º-Option ermöglicht eine symmetrische Beleuchtung. Mit der breiten Variante ist es möglich, das Licht über eine größere Distanz abzuleiten. DALI-Version. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen.

    Serie: 7501

    Körpermaterial: Aluminium+PC

    Diffusormaterial: PC

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC

    Maximale Lumen: 1355lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Eröffnungsgrade: 360° WIDE

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 800

    Länge: 160

    Tiefe: 160

    Gesamtdurchmesser: 160

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 175

    Breite der einzelnen Box (MM): 280

    Einzelboxlänge (MM): 175

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer750111D-110_-_RUSH-800-Dark-grey-beacon-lamp-3000K-360deg-wide-DALI
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit