Referenz: 750321D
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776228474
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 874665
Festsetzung: Boden
Serie: 7501
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: DMS12CD27W
IP: 65
ICH K.: 10
Maximale Leistung (W): 38
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC
Maximale Lumen: 4245lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 4000K
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Eröffnungsgrade: 360° WIDE
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 3700
Länge: 160
Tiefe: 160
Gesamtdurchmesser: 160
Art der Fahrerregelung: DALI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 195
Breite der einzelnen Box (MM): 140
Einzelboxlänge (MM): 195
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005324
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 18,74