Referenz: 75519
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776065352
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1077787
Festsetzung: Boden
Serie: 7551
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00092
IP: 54
ICH K.: 09
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 480lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: 4 SDCM
Eröffnungsgrade: 180°
Gesamthöhe: 300
Länge: 160
Tiefe: 54
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 60
Breite der einzelnen Box (MM): 170
Einzelboxlänge (MM): 320
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003264
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1,645
STK: 216
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,533