Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Archiviert

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGypsum-Fibreboard-12-5mm
    • ProduktfamilieBuilding Material
    • ProduktgruppeFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2016-03-18
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)12.5
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit