Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

1S34 255mm 90min 75dB 6500mm MW 2x100mm

Unique ref.: 1S34-255mm-90min-75dB-6500mm-MW-2x100mm-c625mm
Marke: Fermacell
Produkt Familie: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produkt Gruppe: Partition walls on steel walls with insulation
Tiefe (mm): 255
Publishing Datum: 2017-01-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Wall Thickness: 255mm
Stud: 100mm - 2x C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: 2x 100mm/min. 30kg/m³/Mineral Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
With Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 75 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Material 1: Gypsum
Material 2: Steel
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Wallboard
UNSPSC Code: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 Beschreibung: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beschreibung: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beschreibung: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference Beschreibung: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-Nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Czech Republic
  • Poland

BIMobject®