Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
    Fermacell
    Archiviert

    fermacell Gypsum Fibreboard 10mm

    Fermacell Gipsfaser-Platten bestehen aus Gips und Papierfasern, die in einem Recyclingverfahren gewonnen werden. Sie bieten jede Menge Vorteile für den kompletten „trockenen“ Innenausbau. Vorgesehene Einsatzbereiche: - Innenanwendungen für Wand, Decke und Dach - Bauplatte - Feuerschutzplatte - Feuchtraumplatte - Innenanwendungen für Fußbodenbereiche Produktvorteile: - Wohngesunder Innenausbau für gutes Raumklima - Feuchtraumgeeignet und feuchteregulierend - Schalldämmend - Extrem belastbar - Hohe Stabilität und statisch einsetzbar - Nicht brennbar - Leichtes Verarbeiten und einfaches Befestigen - Wirtschaftliche Klebefuge - Flächenspachtelung Bei Fragen zur Anwendung in Wohnbereichen und gewerblichen Bereichen wenden Sie sich bitte an die technischen Berater der Fermacell GmbH.
    Spezifikation
    • Fermacell Gipsfaser-Platten sind in Dicken von 10 bis 18 mm gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-03/0050 vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, auch mit entsprechenden Oberflächenbehandlungen als nichtbrennbar, Klasse A2-s1 d0 nach EN 13501-1, zugelassen. Die fermacell Gipsfaser-Platten haben eine CE-Kennzeichnung und erfüllen die Vorgaben der Bauproduktenrichtlinie. Für Konstruktionen mit fermacell Beplankung im Wand-, Decken- und Fußbodenbereich liegen eine Vielzahl von Prüfzeugnissen, Zulassungsbescheiden, Gutachten und vergleichbare Unterlagen vor. Kenndaten: Europäisch Technische Zulassung: ETA-03/0050 Bauaufsichtliche Zulassung: Z-9.1-434 Kennzeichnung: GF-I-W“-C1 nach DIN EN 15283-2 Baustoffklasse: nichtbrennbar , A2-s1 d0 nach EN 13501-1 Plattendicke: d = 10 / 12,5 / 15 / 18 mm Plattenformate: siehe nationale Liefermöglichkeiten Rohdichte: 1150 kg/m³ ± 50 kg/m³ Flächengewicht: 11,5 / 15 / 18 / 21 kg/m² bei d = 10 / 12,5 / 15 / 18 mm Maßtoleranzen bei Ausgleichsfeuchte: Länge und Breite +0 bis - 2 mm, Dicke ± 0,2 mm, Diagonaldifferenz ≤ 2 mm Dehnunge/Schwindung bei Veränderung der rel. Luftfeuchte um 30% (20 °C): 0,25 mm/m Ausgleichsfeuchte: 1,3 % bei 65% rel. Luftfeuchte und 20 °C Lufttemperatur Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 13 Wasserdampfadsorption: WS II in Anlehnung an DIN 18947:2013-08 Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,32 W/(mK) nach DIN EN 12664 Spezifische Wärmekapazität: cp = 1100 J/(kgK) Alkalität: pH-Wert ≈ 7-8 Brinellhärte: 30 N/mm² Dickenquellung: < 2% nach 24 Stunden Wasserlagerung Thermischer Ausdehnungskoeffizient: 0,001 %/K Angaben zu charakteristischen Festigkeits-Kennwerte für fermacell Gipsfaser-Platten für Berechnungen nach DIN EN 1995-1-1 + nationaler Anhang (NA) können beim Hersteller abgerufen werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • ProduktfamilieBuilding Material
    • ProduktgruppeFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_52_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum baseboards
    • Klassifizierung09 29 82
    • Format2014TitelGypsum Board Fireproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 11 11
    • OmniClassTitelBoard Fireproofing
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit