Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Powerpanel H2O 12,5 mm
Powerpanel H2O 12,5 mm
    Fermacell
    Archiviert

    Powerpanel H2O 12,5 mm

    Fermacell Powerpanel H2O ist eine zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe. Sie bieten jede Menge Vorteile bei hoch feuchtebeanspruchten Wand- und Deckenkonstruktionen. Vorgesehene Einsatzbereiche: - Innenanwendungen für Wand und Decke, wie - häusliche Feuchträume (z.B. Bäder, Duschen) - öffentliche Bereiche (z.B. Schwimmbäder, Sanitärräume, Wellnessbereiche) - gewerbliche Bereiche (z.B. Molkereien, Brauereien, Großküchen) - Außenanwendungen - Unterdecken - vorgehängte hinterlüftete Fassade Produktvorteile: - Prädestiniert für Nassräume - Extrem stabil und leicht - Leichtes Verarbeiten - Einfaches Befestigen - Wirtschaftliche Klebefuge - Flächenspachtelung Bei Verwendung in hoch chemisch beanspruchten Bereichen wenden Sie sich bitte an die technischen Berater der Fermacell GmbH.
    Spezifikation
    • Mit der Europäisch Technischen Zulassung ETA-07/0087 ist die Eignung der Powerpanel H2O als Bauplatte für nicht tragende innere Trennwände, als Bekleidung von Bauteilen im Innen- und Außenbereich, als Putzträgerplatte für Fassaden sowie für abgehängte Decken nachgewiesen. Ergänzende nationale Regelungen sind zu beachten. Die Powerpanel H2O haben eine CE-Kennzeichnung und erfüllen die Vorgaben der Bauproduktenrichtlinie. Kenndaten: Bauaufsichtliche Zulassung: ETA-07/0087 Baustoffklasse: nichtbrennbar , A1 nach EN 13501-1 Plattendicke: 12,5 mm Plattenformate: siehe Datei im Downloadbereich für nationale Liefermöglichkeiten Maßtoleranzen: Länge ± 1 mm, Breite ± 1 mm, Dicke ± 1 mm Rohdichte: ≈ 1000 kg/m³ Flächengewicht: ≈ 13 kg/m² Ausgleichsfeuchte: ≈ 5 % Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 56 nach DIN EN 12572 Wärmeleitfähigkeit: λ10,tr = 0,173 W/(mK) nach DIN EN 12664 Wärmedurchlasswiderstand: R10,tr = 0,07 (m²K)/W nach DIN EN 12664 Spezifische Wärmekapazität: cp = 1000 J/(kgK) Biegefestigkeit: ≥ 6,0 N/mm² E-Modul: Biegung ≈ 4200 N/mm² Alkalität: pH-Wert ≈ 10 Relative Längenänderung: 0,15 mm/m zwischen 30% und 65% relative Luftfeuchte nach EN 318 0,10 mm/m zwischen 65% und 85% relative Luftfeuchte nach EN 318 Dauertemperaturbeständigkeit: bis 95 °C Farbe: zementgrau Oberfläche Sichtseite: schalungsglatte Sichtbetonoberfläche mit Stempelung Oberfläche Rückseite: leicht gewellt bzw. zur Kalibrierung angeschliffen Beschichtung: perfekter Untergrund für Flächenspachtelungen, Farbbeschichtungen, Fliesen, Putze usw.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • ProduktfamilieBuilding Material
    • ProduktgruppeFermacell Cement Bonded Board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-24
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)12.5
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameWallboard
    • UNSPSCCode30161501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre-reinforced cement boards
    • Klassifizierung07 44 53
    • Format2014TitelGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 29
    • OmniClassTitelGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit