Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Google-Übersetzung,
    Betonmauerwerk für Innen- und Außenwandanwendungen. Die Blöcke sind in "dichtem" oder "leichtem" Beton, "Intonaco" (rau) oder "facciavista" (glatt) Oberfläche und mit oder ohne wasserfester Behandlung erhältlich. Die Einheiten sind für verschiedene Verwendungszwecke geeignet: Trennwand, Vorhang, Verkleidung und Hohlwand. Sie können Brandschutz, Wärmedämmung und Schallschutz bieten. Die Blöcke sind nicht für tragende Wände geeignet.
    Spezifikation
    • -
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblocco-bk-25-2f-argilla-facciavista
    • ProduktfamilieMasonry units (Blocchi da muratura)
    • ProduktgruppeHollow blocks (Blocchi forati)
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)18.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameConcrete blocks
    • UNSPSCCode30131502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry walling units
    • Klassifizierung04 22 00
    • Format2014TitelConcrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-13 21 11 11
    • OmniClassTitelConcrete Blocks
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Albanien
    Algerien
    Bosnien und Herzegowina
    Libyen
    Frankreich
    Marokko
    Italien
    Tunesien
    Kroatien
    Montenegro
    Österreich
    Schweiz
    Slowenien
    Spanien