Wandhängender Brennwertkessel für Heizung und Warmwasserbereitung durch einen speziellen Stahlplattenwärmetauscher.
BLUEHELIX MAXIMA C kann mit Erdgas und LPG betrieben werden.
Bereich:
Modell 28 C Max. Ausgangsleistung im Heizmodus (50/30°C) 26,0 kW
Max. Ausgangsleistung im Warmwasserbetrieb 28,0 kW
Brauchwasserdurchfluss Δt 25°C 16,1 l/min
Klasse ErP: Heizung A+ / Warmwasser XL/A
Modell 34 C Max. Ausgangsleistung im Heizmodus (50/30°C) 32,5 kW
Max. Ausgangsleistung im Warmwasserbetrieb 34,0 kW
Brauchwasserdurchfluss Δt 25°C 19,5 l/min
Klasse ErP: Heizung A+ / Warmwasser XXL/A
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |