Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM
FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM
    Ferroli

    FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM

    Google-Übersetzung,

    - Hochleistungs-Brennwert-Thermomodul, ausgelegt für Einzelinstallationen oder Reihenschaltung bis 600 kW

    - Hydraulik-, Gas- und Rauchgaszubehör für Kaskadeninstallation mit 2, 3 und 4 Modulen

    - Vormontierter Wärmetauscher mit Elementen aus Aluminium-Silizium-Legierung für maximale Effizienz und minimale Druckabfälle im Wasserkreislauf

    - Vollständige Vormischeinheit für eine Mikroflammenverbrennung mit sehr geringen Schadstoffemissionen (Klasse 6 gemäß EN 15502-1). Der Metallmikrofaserbrenner kann mit Erdgas oder Flüssiggas betrieben werden

    - Generatorschutzsysteme: * Doppelsensorsystem (Vorlauf und Rücklauf) für Betrieb bei konstanter ΔT * Übertemperaturschutzsensor des Wärmetauschers, kalibriert auf 95 °C * Abgassicherheitssensor * Wasserdruckschalter mit Mindestgrenze von 0,8 bar

    - Hydraulikeinheit (als Zubehör erhältlich) mit Dreiwegeventil zum Ablassen in die Atmosphäre und Rückschlagventil. Es besteht die Möglichkeit, zwischen zwei Umwälzpumpen zu wählen, Standard- und Hochdruckpumpe.

    - Geschlossener Raumluft-/Rauchgaskreislauf und Rückschlagventil am Rauchgasauslasskanal zur Auslegung des Druckverteilers

    Spezifikation


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerforce-cascade-indoor-system
    • ProduktfamilieHVAC - Boilers
    • ProduktgruppeBoilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers