Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Castelli Commercial Electric Pizza Oven
Castelli Commercial Electric Pizza Oven
Castelli Commercial Electric Pizza Oven

    Castelli Commercial Electric Pizza Oven

    Google-Übersetzung,

    CASTELLI. VON RÖMERN FÜR RÖMISCHE PIZZA GEBAUT.

    DER AUTHENTISCHE RÖMISCHE OFEN

    Diese kommerziellen elektrischen Pizzaöfen werden in Rom entworfen, gebaut und verwendet, um seit Jahrzehnten Pizza im römischen Stil zu backen.
    Castelli Forni stellt ausschließlich Öfen für den römischen Pizzamarkt her.

    ÜBERLEGENE ELEKTRISCHE LEISTUNG

    Castelli-Öfen sind so konzipiert, dass sie unglaubliche Wärmemengen in der Backkammer halten können. Backen Sie den ganzen Tag und machen Sie sich keine Sorgen, dass der Ofen mithält.

    HANDWERKERGEBAUT, GERINGER WARTUNGSAUFWAND

    Jeder einzelne Castelli-Ofen wird in ihrer Einrichtung im Herzen Roms von Hand gebaut. Castelli-Öfen erfordern nur minimale Wartung und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

    CASTELLI FORNI: SEIT 1966

    Gegründet 1966 in Rom, Italien; Castelli Forni wird betrieben und gehört den Brüdern Elio & Emilio Castelli. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und Entwicklung von handwerklichen elektrischen Pizzaöfen für die römische Pizzaindustrie.

    Nachdem Ende der 80er Jahre eine Partnerschaft mit der Associazione Pizzerie Italiane eingegangen war, begann Castelli Forni mit der Entwicklung seiner Öfen zum Backen von Pizzateig mit hohem Feuchtigkeitsgehalt. Zu dieser Zeit waren typische elektrische Pizzaöfen in Italien darauf ausgelegt, Pizzateig mit 50–60 % Feuchtigkeit zu backen. Die zusätzliche Teigmasse und Feuchtigkeit würden dem Boden schnell die Hitze entziehen und den Ofen vorübergehend unbrauchbar machen.

    Unter der Leitung von Angelo Iezzi, dem Präsidenten der API, experimentierte Castelli Forni im folgenden Jahrzehnt mit einer Reihe von Ofendesigns. Das Ergebnis dieser Bemühungen sind die Ofenserien Taglio und Roma: Die Taglio-Serie ist der ideale Ofen für die „Pizza al taglio“-Herstellung, und die Roma-Serie bietet ein modulares Kammersystem, das individuell für „Pizza alla pala“ angepasst werden kann. „pizza tonda“ und „pizza al taglio“.

    Öfen von Castelli Forni sind heute ein Synonym für Pizza in Rom und wurden zum Ofen der Wahl für fast alle der berühmtesten Pizzerien Roms. Man findet Castelli-Öfen, die im hoch angesehenen Bonci Pizzarium verwendet werden; oder die multinationale römische Pizzakette Alice Pizza mit Hunderten von Standorten in ganz Europa.

    Diese Serie von kommerziellen elektrischen Pizzaöfen ist ideal für jede Küche, die authentische italienische Pizza backen möchte. Diese überlegenen italienischen Elektroöfen bieten eine gleichmäßige Konsistenz und einen gleichmäßigen Backvorgang, wodurch ein unvergesslicher Geschmack entsteht. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen und hoher Leistung bietet diese Serie eine Reihe von Optionen, von Arbeitsplattenöfen bis hin zu Kraftpaketöfen und mehr. Integrieren Sie diese elektrischen Backstein-Pizzaöfen in Ihre Küche und erleben Sie selbst den Unterschied. Kein Wunder, dass diese kommerziellen elektrischen Pizzaöfen für viele Profis die erste Wahl sind.

    Spezifikation
    • Features

      Caldo:  The Caldo pizza warmer oven series is designed and manufactured in Rome for the reheating of Roman style “pizza al taglio”. The Caldo series ovens are fully electric-powered and capable of maintaining temperatures in the range of 450ºF to 480ªF during high-production hours. The oven allows production to continue unabated while retaining the crispiness and humidity levels of the “pizza al taglio”, so that the pizza tastes fresh from the oven.

      Roma:  Made with the exact same technology and principles of the Taglio series, Castelli Forni has made their oven modular for greater ease of installation and customization. The 4.75” chamber is for traditional “pizza al taglio”, while the 7” chamber is for “pizza tonda”. The Roma series ovens are designed and manufactured in Rome for the baking of Roman style “pizza al taglio”, as well as Roman-style “pizza tonda” i.e. round pizza. The ovens are fully electric-powered and capable of maintaining temperatures in the range of 540 - 575ºF for “pizza al taglio” and 575 - 700ºF for “pizza tonda”. The oven sections are completely modular, which allows for easy installation/shipping.

      Taglio:  The Taglio series ovens are designed and manufactured in Rome exclusively for the baking of Roman style “pizza al taglio”. The de facto standard in Rome’s most legendary pizzerias, the Taglio ovens from Castelli Forni are renowned for their extremely even bake and minimal heat loss. These features are essential to the production of “pizza al taglio” due to its high dough hydration rate, often in excess of 85% water. The powerful hand-made nickel-chromium heating elements, careful chamber design and thick insulation all ensure an optimal bake with extremely low maintenance.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercastelli-commercial-electric-pizza-oven
    • ProduktfamilieCommercial Ovens
    • ProduktgruppeCastelli
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • ETIM-CodeEC001859
    • ETIM-NameBaking oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
    • Klassifizierung11 44 16
    • Format2014TitelCommercial Ovens
    • OmniClassNummer23-21 21 13 31 21
    • OmniClassTitelCommercial Pizza Ovens