Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pavesi JOY Traditional Gas And Wood-Fired Pizza Oven

Pavesi JOY Traditional Gas And Wood-Fired Pizza Oven

Google-Übersetzung,

PAVESI TRADITIONELL. HANDWERKLICHE LEISTUNG.

Unsere Pavesi-Reihe von gas- und holzbefeuerten Pizzaöfen bietet die ultimative handwerkliche Leistung, die von allen Pizzaioli bevorzugt wird. Wir bieten gewerbliche und private Küchen mit traditionellen Steinöfen, die in Italien aus hochwertigen Materialien handgefertigt werden. Werten Sie Ihre Küche mit diesen authentischen und zuverlässigen Pizzaöfen auf, die entwickelt wurden, um die traditionelle italienische Pizza zu erhalten, die vor Jahrzehnten hergestellt wurde.

Unsere gas- und holzbefeuerten Pizzaöfen sind die erste Wahl für viele Pizzerien und Restaurants in den USA und Europa. Ihre Vielseitigkeit und überlegene Handwerkskunst liefern die hochwertigste Pizza, die Ihre Kunden genießen können. Diese Reihe von Pavesi-Steinbacköfen wurde entwickelt, um jede Art von Pizza für ein echtes italienisches Erlebnis zuzubereiten. Die von Branchenprofis geliebten Pavesi-Öfen sind die perfekte Ergänzung für jede gewerbliche Küche. Diese Linie bietet eine Vielzahl von Stilen zur Auswahl, darunter Gas, Holz oder beides. Ihr attraktives Design macht sie zu einem Herzstück jeder gewerblichen Küche und Einrichtung im Freien. Wir bauen vor Ort und bieten eine Vielzahl von Finanzierungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Mit jahrelanger Erfahrung haben wir uns darauf konzentriert, unseren Kunden zuverlässige, in Italien hergestellte Öfen anzubieten, die Ihnen und Ihren Kunden ein echtes Pizza-Erlebnis bieten. Fiero hat eine Leidenschaft für das, was wir tun, und den Wunsch, das Leben unserer Kunden zu verändern. Wir glauben fest an unsere Produkte und ihre Leistungsfähigkeit. Wir bieten eine Reihe von gas- und holzbefeuerten Pizzaöfen, aus denen Sie wählen können und die garantiert alle Ihre Bedürfnisse erfüllen.

AUTHENTISCH & ZUVERLÄSSIG.

Pavesi-Öfen, die seit 1969 in Modena entwickelt und gebaut werden, liefern zuverlässig qualitativ hochwertige Pizza, die in einem echten Backsteinofen im Pompeji-Stil gebacken wird.

VON NEAPOLITAN NACH NEW YORK.

Vielseitigkeit beim Backen ist einfach – ob 500ºF oder 900ºF, das feuerfeste Pavesi-Material hält die Temperatur, wo Sie sie brauchen, wann immer Sie sie brauchen.

DER BODEN AUS EINEM STÜCK.

Der weltweit erste und einzige feuerfeste Ofenboden aus einem Stück. Keine Bodenfliesen, keine ungleichmäßige Hitze – einfach ein perfektes Backen.

BAUEN SIE VOR ORT.

Echte Backöfen sind groß – Türen klein. Aus diesem Grund bietet Fiero Pavesi-Bauten vor Ort für Restaurants an, die keinen Ofen durch ihre Tür einbauen können.

Spezifikation
  • 120:

    • 48" Ø Oven Floor
    • Fits 6-7 12" Pizzas
    • Wood, Gas, Or Wood/Gas

    140:

    • 56″ Ø Oven Floor
    • Fits 9-11 12″ Pizzas
    • Wood, Gas, Or Wood/Gas

    140 x 160:

    • 56″ X 64″ Ø Oven Floor
    • Fits 11-13 12″ Pizzas
    • Wood, Gas, Or Wood/Gas
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpavesi-joy-traditional-gas-and-wood-fired-pizza-oven
  • ProduktfamilieCommercial Ovens
  • ProduktgruppePavesi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • ETIM-CodeEC001859
  • ETIM-NameBaking oven
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDomestic cooking equipment
  • Klassifizierung11 44 16
  • Format2014TitelCommercial Ovens
  • OmniClassNummer23-21 21 13 31 21
  • OmniClassTitelCommercial Pizza Ovens