Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Onik+

Onik+

Google-Übersetzung,

ONIK+ ist ein Hochleistungs-Klappsitz, der speziell für Stadien, Arenen und Mehrzweckhallen entwickelt wurde, die robuste und sichere Lösungen für intensive Nutzung benötigen. Sein geräuschloses, automatisches Klappsystem mit Torsionsfedern sorgt für ein effizientes Zusammenklappen von Sitz und Rückenlehne, optimiert den Zuschauerfluss und verbessert die Raumnutzung in Sportstätten.

Die Konstruktion umfasst kaltgeformte Schaumstoffkissen mit leicht austauschbarem Bezug und mit Glasfaser verstärkte Polypropylen-Copolymer-Schalen, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Stoßfestigkeit, Ergonomie und lang anhaltendem Komfort bieten.

Dank seiner hochbeständigen Materialien eignet sich ONIK+ sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen und ist somit eine zuverlässige Lösung für Projekte mit intensiver und lang anhaltender Nutzung.

ONIK+ ermöglicht die Integration von Zubehör wie klappbaren oder festen Armlehnen, Optionen mit integrierten Getränkehaltern, Sitz- und Reihennummerierung, Rückenlehnenanpassung sowie elektrischen und Datenverbindungsmodulen für Premium- oder VIP-Bereiche.

Die flexible Installationsmöglichkeit erlaubt die Befestigung am Boden, an Podesten oder die Integration in mobile Sitzsysteme von Figueras. Die Trägermontage ermöglicht eine verstellbare Sitzpositionierung.

Spezifikation
  • Technical data and Dimensions

    • Centre-to-centre distance: >470 mm (18.5″)
    • Depth: 262 mm (10.51″)
    • Height: 938 mm (36.93″)
    • Seat mounted on steel beam with clamped or welded system, adaptable between the beam and the supports
    • Adjustable positioning on beam
    • Floor fixing, riser fixing, or integration into Figueras mobile systems
    • Indoor and outdoor use
    • Fire reaction: this product complies with international standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummeronik-plus
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeStadiums & Arenas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAmphitheatre seating
  • Klassifizierung12 61 00
  • Format2014TitelFixed Audience Seating
  • OmniClassNummer23-21 25 11 11
  • OmniClassTitelAuditorium Seating