Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated prefabricated reinforced beam 290

Insulated prefabricated reinforced beam 290

Google-Übersetzung,
Isolierbalken aus Leichtbeton, die über Öffnungen in Mauerwerkswänden verwendet werden. Montiert, mit dem Pfeil nach oben.
Spezifikation
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 290 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 38 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIsolerbalk_Exakt_290
  • ProduktfamilieBlocks and Bricks
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)197
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialExpanded clay
  • Sekundär MaterialEPS
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Träger und Unterzüge
  • IFCClassificationBalken
  • UNSPSCNameBeams
  • UNSPSCCode301017
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeams
  • Klassifizierung03 52 16.16
  • Format2014TitelLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClassNummer23-13 35 19 17
  • OmniClassTitelPrecast Concrete Beams
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden