Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated element of foundation-Unikon

Prefabricated element of foundation-Unikon

Google-Übersetzung,
Unikon-Elemente mit gebürsteter Faserbetonoberfläche werden bei der Neuproduktion von Villen, kleineren Büros, Kindergärten und mehr verwendet. Das innenliegende innere Schaumkunststoffteil ist an die Breite der Außenwand angepasst. Bodenplatte von S300.
Spezifikation
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUnikon-element
  • ProduktfamilieElement of foundation and Foam insulation board
  • ProduktgruppeInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)660
Verwandt
  • HauptmaterialEPS
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_48_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Klassifizierung07 00 00
  • Format2014TitelThermal and Moisture Protection
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
  • CSIUniFormatIICodeA10
  • CSIUniFormatIITitleFOUNDATIONS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden