Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
    Finsa

    Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection

    Google-Übersetzung,

    Feuerhemmende furnierte mitteldichte Faserplatte, Fibranatur IGN ist eine MDF mit Brandverhalten der Euroklasse B-s1,d0 gemäß EN 13501-1, mit furnierten Oberflächen, empfohlen für den Innenbereich unter trockenen Bedingungen, wo eine verbesserte Brandverhaltensklasse erforderlich ist. Die Furnier-Standardkollektion umfasst klassische Furniere wie Birke, Kastanie, Kirschbaum, Esche, Buche, Eukalyptus, Iroko, Ahorn, Mukali, Walnuss, Kiefer, Weißeiche oder Sapelly, um die natürliche Essenz des Holzes in das Möbel- und Verkleidungsdesign einzubringen.

    Spezifikation
    • Fire retardant veneered medium density fibreboard, Fibranatur IGN is an MDF with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire class is required. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFibranatur-ign-std
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeVeneered boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3050
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_75_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood veneered panel lining systems
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit