Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4

    Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4

    Google-Übersetzung,
    Dieser hohe Geschirrspüler ist für jede Beladung geeignet und kombiniert das Triple Wash System, die automatische Programmerkennung, AutoDry und die Air Curtain-Technologie für präzise Reinigungs- und Trocknungsergebnisse. Unabhängige Sprüharme und flexible Beladungsmöglichkeiten sorgen für optimale Pflege – von empfindlichen Gläsern bis hin zu stark verschmutztem Kochgeschirr. Flexible Körbe und das Triple Wash System garantieren perfekte Ergebnisse bei jedem Spülgang. AutoDry öffnet die Tür automatisch und ein Ventilator sorgt am Ende des Spülgangs für eine bessere Trocknung. Verbinden Sie sich per WLAN und mit der SmartHQ™ App, um Informationen zum Energieverbrauch und hilfreiche Tipps zu erhalten. Für zusätzliche Sicherheit schaltet Aqua Stop das Wasser bei einem Leck automatisch ab.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDW24UCT2X4-85807
    • ProduktfamilieDishwashing
    • ProduktgruppeContemporary
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)33.75
    • Breite (Inches)23.5
    • Tiefe (Inches)22.81
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA