Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Google-Übersetzung,
    Die Spülmaschine wurde mit extra Höhe für große Geschirrteile entwickelt und kann flexibel in Ihrer Küche platziert werden, um das Beladen mit minimalem Bücken zu ermöglichen. Sie ist für die Montage unter der Arbeitsplatte konzipiert und verfügt über einen eingelassenen Griff für ein nahtloses Erscheinungsbild. Sechs Spülprogramme sowie die zusätzlichen Modi Schnellspülen, Desinfektion und Extra Trocknen stehen zur Verfügung. Die Spülmaschine ist WLAN-fähig und mit der SmartHQ™-App für Fernsteuerung und Benachrichtigungen kompatibel.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDD60ST4HZB9-82899
    • ProduktfamilieDishwashing
    • ProduktgruppeContemporary
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)454
    • Breite (mm)599
    • Tiefe (mm)573
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit