Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    Google-Übersetzung,
    Mit dieser Grillplatte und dem doppelten Seitenbrenner vereinen Sie die Vorteile beider Welten. Die Kombination aus einer schnell zu garenden Grillplatte und zwei Seitenbrennern zum Anbraten und Köcheln macht dieses Gerät zu einem echten Alleskönner für die Outdoor-Küche mit begrenztem Platzangebot. Die nahtlose Installation und die Vernetzung der Komponenten ermöglichen eine einheitliche Bedienung – von der Zündung bis zur Beleuchtung des Drehknopfes. Das schnelle, wetterfeste Zündsystem sorgt für optimale Leistung. Die Grillplatte kann entweder eingebaut oder auf einem freistehenden Wagen montiert werden (Grillwagen separat erhältlich – CAD1-30E).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGDSBE1-302-N-71469
    • ProduktfamilieSpecialty Cooking
    • ProduktgruppeSpecialty Cooking
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.5
    • Breite (Inches)30
    • Tiefe (Inches)26.88
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit