Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
archived_Dual Fuel Range, 36", 5 Burners, Self-cleaning-OR36SCG6X1
archived_Dual Fuel Range, 36", 5 Burners, Self-cleaning-OR36SCG6X1
    Archiviert

    archived_Dual Fuel Range, 36", 5 Burners, Self-cleaning-OR36SCG6X1

    Gas burners paired with 9 function, large 4.9 cu ft capacity convection oven. Five burner gas cooktop, including one dual ring and two triple ring wok burners. Convection oven with 4.9 cu.ft total capacity and nine oven functions including Roast, Aero Pastry™ with pizza mode and rapid proof for baking bread. Non-tip full-extension shelves for safe removal of hot dishes. High-temperature self-cleaning function breaks down food residue for an easy clean
    Spezifikation
    • Width:35 7/8 Height:35 3/4 - 37 1/4 Depth:25 1/4
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOR36SCG6X1-81306
    • ProduktfamilieCooking
    • ProduktgruppeRanges
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit