Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minileda R10
Archiviert

Minileda R10

Die ausziehbaren Einbauleuchten der Serie Minileda bieten hohe Leistung bei extrem kompakten Abmessungen. Die Bewegung des Kopfes ermöglicht eine breite Ausrichtung des Lichtstroms, in einer Leuchte mit einem minimalistischen und anspruchsvollen Design.
Spezifikation
  • Die ausziehbaren Einbauleuchten der Serie Minileda bieten hohe Leistung bei extrem kompakten Abmessungen. Die Bewegung des Kopfes ermöglicht eine breite Ausrichtung des Lichtstroms, in einer Leuchte mit einem minimalistischen und anspruchsvollen Design.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMINILEDAR10
  • ProduktfamilieDownlights
  • ProduktgruppeAdjustable
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)88
  • Breite (mm)64
  • Tiefe (mm)64
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit