Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
    Connection

    Match- Diner Tables

    Google-Übersetzung,
    • Match-Esstisch - 4-Stern-Fußkreuz, runde Platte
    • Match Esstisch – 4-Stern-Fußkreuz, quadratische Platte
    • Match Esstisch – Sockel, runde Platte
    • Match-Esstisch – Sockel, quadratische Platte

    Eine Kollektion zeitgenössischer Tische mit einem Stil und einer Größe, die zu jeder Umgebung passen.

    Die Match-Reihe ist eine Kollektion vielseitiger Tische, die für jede Umgebung geeignet sind. Das minimalistische Design von Match ermöglicht es, zu vielen unserer anderen Möbelserien zu passen und diese zu ergänzen. Kaffee-, Speise- und Stehtische sind mit einer Reihe von MFC-Oberflächen und Basisoptionen erhältlich.

    • Kaffee-, Diner- und Poseur-Höhentische
    • 4-Stern-, Draht- & Säulenfüße in Chromoptik oder Schwarz
    • Runde oder quadratische Platten in 12 MFC-Ausführungen


    Spezifikation
    • Product versions

      • Match diner table
        • Match diner table - 4 star, round top - 750 mm x 750 mm, height 720 mm
        • Match diner table - 4 star, square top - 750 mm x 750 mm, height 720 mm
        • Match diner table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 700 mm
        • Match diner table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 700 mm

      Weight

      • Match diner table
        • Match diner table - 4 star, round top - 12kg
        • Match diner table - 4 star, square top - 13kg
        • Match diner table - pedestal base, round top - 15.5kg
        • Match diner table - pedestal base, square top - 16.5kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermatch-diner-tables
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeMatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
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
    Ähnliche Produkte