Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
    Connection

    Match Poseur Tables

    Google-Übersetzung,
    • Match-Poseur-Tisch - 4-Stern-Fuß, runde Platte
    • Match-Poseur-Tisch – 4-Stern-Fußkreuz, quadratische Platte
    • Match-Poseur-Tisch – Sockel, quadratische Platte
    • Match-Poseur-Tisch – Sockel, runde Platte

    Eine Kollektion zeitgenössischer Tische mit einem Stil und einer Größe, die zu jeder Umgebung passen.

    Die Match-Reihe ist eine Kollektion vielseitiger Tische, die für jede Umgebung geeignet sind. Das minimalistische Design von Match ermöglicht es, zu vielen unserer anderen Möbelserien zu passen und diese zu ergänzen. Kaffee-, Speise- und Stehtische sind mit einer Reihe von MFC-Oberflächen und Basisoptionen erhältlich.

    • Kaffee-, Diner- und Poseur-Höhentische
    • 4-Stern-, Draht- & Säulenfüße in Chromoptik oder Schwarz
    • Runde oder quadratische Platten in 12 MFC-Ausführungen
    Spezifikation
    • Product versions

      • Match poseur table
        • Match poseur table - 4 star base, round top - 750 mm x 750 mm, height 1060 mm
        • Match poseur table - 4 star base, square top - 750 mm x 750 mm, height 1060 mm
        • Match poseur table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 1040 mm
        • Match poseur table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 1040 mm

      Weight

      • Match poseur table
        • Match poseur table - 4 star base, round top - 12kg
        • Match poseur table - 4 star base, square top - 14kg
        • Match poseur table - pedestal base, square top - 15.5kg
        • Match poseur table - pedestal base, round top - 16.5kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermatch-poseur-tables
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeMatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture