WorkWell ist ein innovatives Konzept, das für den modernen Arbeitsplatz entwickelt wurde, um Arbeitnehmer zu unterstützen und es ihnen zu ermöglichen, in jeder Arbeitsumgebung nach besten Kräften zu arbeiten. Das Wohlbefinden des Einzelnen, sowohl körperlich als auch geistig, ist heute mehr denn je eine treibende Kraft in der Bürogestaltung, wobei das WorkWell-Konzept gewerblicher Möbel dies als starken Innovationsfokus vollständig umfasst.
Der WorkWell-Besprechungsstuhl ist ein eleganter Stuhl, ideal für soziale Räume, und das Neueste in der WorkWell-Produktpalette. Die Kombination aus einer leichten Außenschale mit montiertem Mesh und einem gepolsterten Sitzpolster sorgt dafür, dass es sowohl Stil als auch Substanz bietet. Funktionalität und Komfort sind die Hauptvorteile des Stuhls und stellen sicher, dass der Benutzer optimal arbeiten kann.
- Zusammengesetzter Mesh-Rücken
- Gepolstertes Sitzpolster
- Langlebiger leichter Rahmen
- Erhältlich mit Cantilever-, 4-Stern- und 5-Stern-Basisoptionen
- Kann für mehr Flexibilität auf Rollen montiert werden
- Mehrere Ausführungen erhältlich